Meny Sök

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.

Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
599 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 Drevtyp r1 Köp
22,0031 kr - 31,4345 kr 200 I lager
4.0
M2
1.5
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr 1 I lager
6.0
M3
1.5
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr 100 I lager
4.0
M2
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr 100 I lager
8.0
M4
1.5
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.2
34,8081 kr - 49,735 kr 201 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
25.0
Sexkantsbit
0.25
33,1425 kr - 47,348 kr 93 I lager
13.0
M8
1.5
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
0.4
44,9291 kr - 64,1845 kr 543 I lager
16.0
M10
1.5
303 Rostfritt stål
30.0
Sexkantsbit
0.4
25,7162 kr - 36,739 kr 195 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
22,8412 kr - 32,6227 kr 268 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.25
34,8081 kr - 49,735 kr 470 I lager
16.0
M10
1.5
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.4
25,7162 kr - 36,739 kr 100 I lager
4.0
M2
0.5
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr 36 I lager
6.0
M3
1.5
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
0.1
26,3634 kr - 37,662 kr 100 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
10.0
Sexkantsbit
0.1
26,3634 kr - 37,662 kr 110 I lager
8.0
M4
0.9
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.2
25,7162 kr - 36,739 kr 500 I lager
6.0
M3
0.8
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
0.1
28,3154 kr - 40,4521 kr 118 I lager
10.0
M6
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.25
22,0031 kr - 31,4345 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
1.5
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr 70 I lager
4.0
M2
1.5
303 Rostfritt stål
3.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
1.5
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
0.1
22,0031 kr - 31,4345 kr 3 I lager
6.0
M3
1.5
303 Rostfritt stål
8.0
Sexkantsbit
0.1
  • av 30
Bult M2 10.0 303 Rostfritt stål

20140830

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M3 4.0 303 Rostfritt stål

20140922

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Bult M2 8.0 303 Rostfritt stål

20140823

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M4 5.0 303 Rostfritt stål

20141004

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Bult M6 25.0 303 Rostfritt stål

20141264

Prisintervall
49,735 kr - 34,8081 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M8 16.0 303 Rostfritt stål

20141332

Prisintervall
47,348 kr - 33,1425 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Bult M10 30.0 303 Rostfritt stål

20141455

Prisintervall
64,1845 kr - 44,9291 kr

Lagernivåer
543 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M2 4.0 303 Rostfritt stål

20141479

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M6 6.0 303 Rostfritt stål

20141189

Prisintervall
32,6227 kr - 22,8412 kr

Lagernivåer
268 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M10 10.0 303 Rostfritt stål

20141387

Prisintervall
49,735 kr - 34,8081 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Bult M2 6.0 303 Rostfritt stål

20141493

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M3 6.0 303 Rostfritt stål

20140946

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Bult M3 10.0 303 Rostfritt stål

20141592

Prisintervall
37,662 kr - 26,3634 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M4 12.0 303 Rostfritt stål

20141660

Prisintervall
37,662 kr - 26,3634 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Bult M3 5.0 303 Rostfritt stål

20141561

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Bult M6 8.0 303 Rostfritt stål

20141196

Prisintervall
40,4521 kr - 28,3154 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Bult M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20140915

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M2 3.0 303 Rostfritt stål

20140786

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Bult M2.5 4.0 303 Rostfritt stål

20140861

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Bult M3 8.0 303 Rostfritt stål

20140953

Prisintervall
31,4345 kr - 22,0031 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6