Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4941 kr - 2,0859 kr | 24000 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 10267 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 4390 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 7,5892 kr | 400 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 51 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 15500 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 3600 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 17450 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 58 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 14995 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 4833 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 16182 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 23870 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 297500 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,6198 kr - 0,8678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
Vit
|
1
|
||
| 1,1672 kr - 2,8322 kr | 85885 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,3329 kr - 1,866 kr | 1200 I lager |
M14
|
|
Vit
|
1
|
||
| 1,3965 kr - 1,9551 kr | 1365 I lager |
7/16
|
|
Grå
|
1
|
||
| 2,5297 kr - 9,4221 kr | 2600 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta