Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
45.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M12 55.0 mm Rostfritt stål

10505519


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M10 50.0 mm Rostfritt stål

10505298


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 80.0 mm Rostfritt stål

10505373


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M3 4.0 mm Rostfritt stål

10505908


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M4 10.0 mm Rostfritt stål

10505984


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M12 40.0 mm Rostfritt stål

10505465


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 65.0 mm Rostfritt stål

10505540


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M10 90.0 mm Rostfritt stål

10505397


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M12 35.0 mm Rostfritt stål

10505458


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 45.0 mm Rostfritt stål

10505489


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M3 30.0 mm Rostfritt stål

10505892


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M5 40.0 mm Rostfritt stål

10506318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 50.0 mm Rostfritt stål

10506349


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M4 5.0 mm Rostfritt stål

10506127


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M6 100.0 mm Rostfritt stål

10506417


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 16.0 mm Rostfritt stål

10506424


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M5 12.0 mm Rostfritt stål

10506196


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 30.0 mm Rostfritt stål

10506271


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 20.0 mm Rostfritt stål

10506233


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M6 25.0 mm Rostfritt stål

10506479


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm