Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
60.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M6 50.0 mm Rostfritt stål

10506554


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M5 55.0 mm Rostfritt stål

10506363


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M12 50.0 mm Rostfritt stål

10505502


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 60.0 mm Rostfritt stål

10505526


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 90.0 mm Rostfritt stål

10505601


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M10 35.0 mm Rostfritt stål

10505243


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M20 60.0 mm Rostfritt stål

10505762


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    36.0 mm
  • Huvudets höjd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
Ansatsskruv M20 100.0 mm Rostfritt stål

10505731


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    36.0 mm
  • Huvudets höjd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
Ansatsskruv M10 60.0 mm Rostfritt stål

10505311


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M12 30.0 mm Rostfritt stål

10505434


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 40.0 mm Rostfritt stål

10505465


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 80.0 mm Rostfritt stål

10505571


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M16 60.0 mm Rostfritt stål

10505687


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 50.0 mm Rostfritt stål

10505663


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M20 50.0 mm Rostfritt stål

10505748


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    36.0 mm
  • Huvudets höjd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Skuldrans diameter
    24.0 mm
Ansatsskruv M10 60.0 mm Rostfritt stål

10505328


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 65.0 mm Rostfritt stål

10505335


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M12 30.0 mm Rostfritt stål

10505441


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M10 90.0 mm Rostfritt stål

10505380


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M3 12.0 mm Rostfritt stål

10505847


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm