Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
80.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M6 80.0 mm Rostfritt stål

10506615


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M5 12.0 mm Rostfritt stål

10506196


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 50.0 mm Rostfritt stål

10506332


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 20.0 mm Rostfritt stål

10506233


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M4 5.0 mm Rostfritt stål

10506110


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M8 65.0 mm Rostfritt stål

10505076


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 16.0 mm Rostfritt stål

10504918


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 40.0 mm Rostfritt stål

10504994


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 100.0 mm Rostfritt stål

10504895


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504956


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 50.0 mm Rostfritt stål

10505038


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 80.0 mm Rostfritt stål

10505113


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 20.0 mm Rostfritt stål

10505199


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 70.0 mm Rostfritt stål

10505083


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 25.0 mm Rostfritt stål

10504949


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 50.0 mm Rostfritt stål

10505021


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 80.0 mm Rostfritt stål

10505106


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M10 20.0 mm Rostfritt stål

10505182


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M8 90.0 mm Rostfritt stål

10505120


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm
Ansatsskruv M8 70.0 mm Rostfritt stål

10505090


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Skuldrans diameter
    10.0 mm