Meny Sök

Skruvskydd

I lager

Skruvlocksskydd går över toppen av skruvarna. Ger en ren yta och skyddar samtidigt mot damm och skador. Används med fanerade spånskivor.Utformade för att ge en snygg och professionell yta.Ger en prydlig finish och skyddar skruvar från damm och inträngande smuts.Används för att täcka exponerade skruvar i möbler, skåp och fordonstillämpningar. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Elfenben, Vit, Mörkbrun, Silver, Kräm, Teak, Ljusbrun Serienummer: , SR1612

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Färg Skruvstorlek d1 OD Köp
4800 I lager
Mörkbrun
0,5994 kr - 0,8392 kr 59500 I lager
Vit
0,6174 kr - 0,8644 kr 26000 I lager
Vit
10489 I lager
Ljusbrun
5713 I lager
Teak
0,5934 kr - 0,8308 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
19900 I lager
Teak
0,3893 kr - 0,8176 kr 20000 I lager
Vit
0,3479 kr - 0,7307 kr 34000 I lager
Vit
0,5592 kr - 1,2395 kr 3900 I lager
Vit
0,1293 kr - 0,2457 kr Fråga angående leveranstidhär
Kräm
0,5727 kr - 0,6364 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Vit
13/32
10.0 mm
0,8147 kr - 0,9053 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Mörkbrun
13/32
10.0 mm
1,2386 kr - 1,3762 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Elfenben
13/32
10.0 mm
0,1193 kr - 0,167 kr 80000 I lager
2.9 mm
Vit
3/16
5.0 mm
7.5 mm
Täckhatt för skruv 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Mörkbrun

10220924


Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Mörkbrun
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 3/8 7.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Vit

10104132

Prisintervall
0,8392 kr - 0,5994 kr

Lagernivåer
59500 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 31/64 10.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vit

10072707

Prisintervall
0,8644 kr - 0,6174 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Ljusbrun

10220931


Lagernivåer
10489 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Ljusbrun
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Teak

10220948


Lagernivåer
5713 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Teak
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 9/32 5.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Vit

10105399

Prisintervall
0,8308 kr - 0,5934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 7/16 7.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Teak

10104507


Lagernivåer
19900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Teak
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 31/64 9.2 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10140185

Prisintervall
0,8176 kr - 0,3893 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 13/32 7.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Vit

10139660

Prisintervall
0,7307 kr - 0,3479 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 31/64 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10127551

Prisintervall
1,2395 kr - 0,5592 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Kräm

10358818

Prisintervall
0,2457 kr - 0,1293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Kräm
  • Commodity Code
    3926909790
Täckhatt för skruv 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Vit

20842123

Prisintervall
0,6364 kr - 0,5727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Skruvstorlek
    13/32
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Täckhatt för skruv 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Mörkbrun

20842239

Prisintervall
0,9053 kr - 0,8147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Skruvstorlek
    13/32
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Mörkbrun
Täckhatt för skruv 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Elfenben

20842604

Prisintervall
1,3762 kr - 1,2386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Skruvstorlek
    13/32
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Elfenben
Täckhatt för skruv 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Vit

20842536

Prisintervall
0,167 kr - 0,1193 kr

Lagernivåer
80000 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • FH
    4.9 mm
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    7.5 mm
  • h
    1.0 mm