Meny Sök

Täckhatt för skruv 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Vit

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Essentra artikelnummer:

20842123

Tillverkarens artikelnummer:

20842123

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,6364 kr
10000 + 0,5727 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

636,40 kr

1000 x 0,6364 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Skruvstorlek 13/32
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Vit

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss