Meny Sök

Skruvstädssatser

I lager

Det här skruvstädet för TalonGrip-klämmor utgör ett enkelt system som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm. Det förbättrar funktionen hos konventionella skruvstäd. Det är avsett att passa på skruvstädets käftar, och åstadkomma en greppyta anpassad för vissa syften.

Idealiskt för mycket små satser, utmanande tillämpningar eller prototyparbeten där en fast anordning skulle bli för dyr. Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer och där arbetsstycket ska hålls exakt. Ett käftstopp ingår.

  • Låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm.
  • Avsett att passa käftarna på ett skruvstäd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer.
Material: Stål Serienummer: SR12037, SR12035

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h1 Typ Köp
2 304,5632 kr - 2 711,2036 kr Fråga angående leveranstidhär
150
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
2 490,7442 kr - 2 930,2873 kr Fråga angående leveranstidhär
200
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
2 490,7442 kr - 2 930,2873 kr Fråga angående leveranstidhär
200
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
210,8293 kr - 247,9738 kr 6 I lager
19.0
12.7
6.4
0
210,8293 kr - 247,9738 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0
12.7
7.9
0
2 381,8329 kr - 2 802,1159 kr 2 I lager
150.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
3 502,7021 kr - 4 120,8598 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
31.8
62.2
Skruvstädkäftsats
2 101,6442 kr - 2 472,5159 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
25.4
37.6
Skruvstädkäftsats
2 101,6442 kr - 2 472,5159 kr 9 I lager
100.0
25.4
37.6
Skruvstädkäftsats
2 381,8329 kr - 2 802,1159 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
2 662,0215 kr - 3 131,8305 kr 4 I lager
200.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
2 304,5632 kr - 2 711,2036 kr Fråga angående leveranstidhär
150
25.4
47.75
Skruvstädkäftsats
2 662,0215 kr - 3 131,8305 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
25.4
43.9
Skruvstädkäftsats
Skruvstäd, set 47.75 150 25.4 Stål

20267568

Prisintervall
2 711,2036 kr - 2 304,5632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    4"/6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    2460
  • d1
    98.55
Skruvstäd, set 47.75 200 25.4 Stål

20267599

Prisintervall
2 930,2873 kr - 2 490,7442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    3640
  • h1
    47.75
  • l1
    200
Skruvstäd, set 47.75 200 25.4 Stål

20267575

Prisintervall
2 930,2873 kr - 2 490,7442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    3470
  • d1
    98.55
Skruvstäd, set 6.4 19.0 12.7 Stål

20267520

Prisintervall
247,9738 kr - 210,8293 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    0
  • Vikt g
    6.0
  • d1
    M5
  • h1
    6.4
  • h2
    5.0
Skruvstäd, set 7.9 19.0 12.7 Stål

20267537

Prisintervall
247,9738 kr - 210,8293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    0
  • Vikt g
    10.0
  • d1
    M5
  • h1
    7.9
  • h2
    5.7
Skruvstäd, set 43.9 150.0 25.4 Stål

20267506

Prisintervall
2 802,1159 kr - 2 381,8329 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    2570.0
  • h1
    43.9
Skruvstäd, set 62.2 200.0 31.8 Stål

20265403

Prisintervall
4 120,8598 kr - 3 502,7021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    6"/8"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0230
  • Vikt g
    5570.0
Skruvstäd, set 37.6 100.0 25.4 Stål

20267490

Prisintervall
2 472,5159 kr - 2 101,6442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    1490.0
  • h1
    37.6
Skruvstäd, set 37.6 100.0 25.4 Stål

20267469

Prisintervall
2 472,5159 kr - 2 101,6442 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    4"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    1370.0
Skruvstäd, set 43.9 150.0 25.4 Stål

20267476

Prisintervall
2 802,1159 kr - 2 381,8329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    4"/6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    2290.0
Skruvstäd, set 43.9 200.0 25.4 Stål

20267513

Prisintervall
3 131,8305 kr - 2 662,0215 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0230
  • Vikt g
    3420.0
  • h1
    43.9
Skruvstäd, set 47.75 150 25.4 Stål

20267582

Prisintervall
2 711,2036 kr - 2 304,5632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vikt g
    2780
  • h1
    47.75
  • l1
    150
Skruvstäd, set 43.9 200.0 25.4 Stål

20267483

Prisintervall
3 131,8305 kr - 2 662,0215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skruvstädstorlek
    6"
  • Typ
    Skruvstädkäftsats
  • Vice käke
    2 Off
  • Vice käke Stopp
    1 pc 12035.W0220
  • Vikt g
    3220.0