20265403
20265403
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 120,8598 kr |
| 5 - 9 | 3 914,8455 kr |
| 10 - 19 | 3 708,8311 kr |
| 20 + | 3 502,7021 kr |
| För skruvstädstorlek | 6"/8" |
|---|---|
| Typ | Skruvstädkäftsats |
| Vice käke | 2 Off |
| Vice käke Stopp | 1 pc 12035.W0230 |
| Vikt g | 5570.0 |
| h1 | 62.2 |
| h2 | 30.9 |
| h3 | 23.9 |
| l1 | 200.0 |
| l2 | 120.7 |
| l3 | 98.3 |
| w1 | 31.8 |
| Material | Stål |
| Används med | Talongrip Clamps |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta