Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tätande avfasade kantskydd levereras på en bekväm rulle. De är idealiska för att skydda mot skador och korrosion som kan påverka svetsningens slutliga kvalitet när de svetsas till ett annat rör eller fläns.
Packningarna är enkla att skära till rätt längd, vilket är en stor monteringsfördel jämfört med andra produkter. Lösningen på rulle är särskilt lämplig när du är ute på fältet.
Skyddar avfasade rörändar under transport, lagring och montering för olika olje- och gastillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRGUA
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta kompatibla väggtjocklek | Maximal kompatibel väggtjocklek | Rullängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439,9764 kr - 488,8627 kr | 75 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 586,6353 kr - 651,817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
||
| 623,30 kr - 692,5555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| 623,30 kr - 692,5555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m