Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg Typ Köp
1,504 kr - 2,1942 kr Fråga angående leveranstidhär
M12;1/2
23.6 mm
Grå
1
0,6712 kr - 2,5105 kr 67850 I lager
M8
16.8 mm
Svart
1
1,3558 kr - 1,8982 kr 1593 I lager
7/16
Grå
1
1,3558 kr - 1,8982 kr 24870 I lager
M10
21.3 mm
Grå
1
2,9443 kr - 5,1067 kr 1579 I lager
M20
37.7 mm
Vit
1
0,4323 kr - 1,6162 kr 5042 I lager
M5
10.9 mm
Vit
1
0,5529 kr - 0,7741 kr 120048 I lager
M6
12.9 mm
Vit
1
1,1332 kr - 3,5189 kr 761 I lager
7/16
Vit
1
1,1332 kr - 2,7497 kr 20150 I lager
M10
21.3 mm
Svart
1
0,5572 kr - 0,7801 kr 1030 I lager
M12
Svart
1
1,2036 kr - 1,685 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
16.8 mm
Grå
1
0,4323 kr - 1,6162 kr 43659 I lager
M5
10.9 mm
Svart
1
0,6621 kr - 0,9269 kr 7350 I lager
M6
12.9 mm
Grå
1
1,2424 kr - 1,7393 kr 1269 I lager
M14
Svart
1
1,9533 kr - 2,7347 kr 39572 I lager
M14
27.5 mm
Grå
1
1,1332 kr - 2,7497 kr 11062 I lager
7/16
Svart
1
1,1303 kr - 4,2182 kr 2500 I lager
M10
15.8 mm
Svart
1
3,5332 kr - 3,5332 kr 400 I lager
M24
44.4 mm
Svart
1
1,2941 kr - 1,8117 kr 1200 I lager
M14
Vit
1
1,1332 kr - 2,7497 kr 127733 I lager
M10
21.3 mm
Vit
1
  • av 5
Skyddslock för bultar M12;1/2 18.8 mm LDPE Grå

10103968

Prisintervall
2,1942 kr - 1,504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar M8 12.8 mm LDPE Svart

10086971

Prisintervall
2,5105 kr - 0,6712 kr

Lagernivåer
67850 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE Grå

10104040

Prisintervall
1,8982 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
1593 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M10 16.8 mm LDPE Grå

10103951

Prisintervall
1,8982 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
24870 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar M20 29.8 mm LDPE Vit

10087428

Prisintervall
5,1067 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
1579 I lager
Egenskaper
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar M5 7.9 mm LDPE Vit

10087459

Prisintervall
1,6162 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
5042 I lager
Egenskaper
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M6 9.8 mm LDPE Vit

10086438

Prisintervall
0,7741 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
120048 I lager
Egenskaper
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE Vit

10072615

Prisintervall
3,5189 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
761 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M10 16.8 mm LDPE Svart

10086988

Prisintervall
2,7497 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
20150 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar M12 17.8 mm LDPE Svart

10074596

Prisintervall
0,7801 kr - 0,5572 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M8 12.8 mm LDPE Grå

10103944

Prisintervall
1,685 kr - 1,2036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar M5 9.8 mm LDPE Svart

10090343

Prisintervall
1,6162 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
43659 I lager
Egenskaper
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M6 9.8 mm LDPE Grå

10103937

Prisintervall
0,9269 kr - 0,6621 kr

Lagernivåer
7350 I lager
Egenskaper
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Svart

10074619

Prisintervall
1,7393 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
1269 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Grå

10103975

Prisintervall
2,7347 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
39572 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE Svart

10072608

Prisintervall
2,7497 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
11062 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M10 LDPE Svart

10074633

Prisintervall
4,2182 kr - 1,1303 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • Bultgänga
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M24 35.8 mm LDPE Svart

10087381

Prisintervall
3,5332 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Vit

10074626

Prisintervall
1,8117 kr - 1,2941 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M10 16.8 mm LDPE Vit

10086452

Prisintervall
2,7497 kr - 1,1332 kr

Lagernivåer
127733 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm