Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,504 kr - 2,1942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
0,6712 kr - 2,5105 kr | 67850 I lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Svart
|
1
|
||
1,3558 kr - 1,8982 kr | 1593 I lager |
7/16
|
|
Grå
|
1
|
||
1,3558 kr - 1,8982 kr | 24870 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grå
|
1
|
||
2,9443 kr - 5,1067 kr | 1579 I lager |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Vit
|
1
|
||
0,4323 kr - 1,6162 kr | 5042 I lager |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Vit
|
1
|
||
0,5529 kr - 0,7741 kr | 120048 I lager |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Vit
|
1
|
||
1,1332 kr - 3,5189 kr | 761 I lager |
7/16
|
|
Vit
|
1
|
||
1,1332 kr - 2,7497 kr | 20150 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Svart
|
1
|
||
0,5572 kr - 0,7801 kr | 1030 I lager |
M12
|
|
Svart
|
1
|
||
1,2036 kr - 1,685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grå
|
1
|
||
0,4323 kr - 1,6162 kr | 43659 I lager |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
1
|
||
0,6621 kr - 0,9269 kr | 7350 I lager |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grå
|
1
|
||
1,2424 kr - 1,7393 kr | 1269 I lager |
M14
|
|
Svart
|
1
|
||
1,9533 kr - 2,7347 kr | 39572 I lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grå
|
1
|
||
1,1332 kr - 2,7497 kr | 11062 I lager |
7/16
|
|
Svart
|
1
|
||
1,1303 kr - 4,2182 kr | 2500 I lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Svart
|
1
|
||
3,5332 kr - 3,5332 kr | 400 I lager |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Svart
|
1
|
||
1,2941 kr - 1,8117 kr | 1200 I lager |
M14
|
|
Vit
|
1
|
||
1,1332 kr - 2,7497 kr | 127733 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vit
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta