Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0978 kr - 4,0978 kr | 1268 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,6717 kr - 2,9132 kr | 29240 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
|
||
| 2,303 kr - 2,5588 kr | 142800 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 2,4409 kr - 3,4173 kr | 1500 I lager |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 3,0179 kr - 4,2251 kr | 1285 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 6000 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38668 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 4390 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 15500 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38685 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 23870 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 16182 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 58 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 7,5892 kr | 400 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 51 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 17450 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 4833 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 14995 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 297500 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta