20950125
20950125
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 867,2615 kr |
| 10 + | 1 680,5353 kr |
| Minsta omslagsdiameter | 3.937 in |
|---|---|
| Minsta omslagsdiameter | 100.0 mm |
| Maximal lindningsdiameter | 7.874 in |
| Maximal lindningsdiameter | 200.0 mm |
| Totallängd | 164.042 ft |
| Totallängd | 50.0 m |
| Färg | Gul |
| Material | 30% PCR |
| Prissättning per | Rulle |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta