Skyddsnät används ofta till möbler men är också perfekt för att skydda gascylindrar och andra oregelbundet formade föremål från utsidan. Nätet skyddar mot skador under transit och hantering, och även vid lagring.
Nätet levereras i en praktisk utmatningskartong som gör att nätet kan appliceras lätt och snabbt.
.
Serienummer: SR1027
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Maximal lindningsdiameter | Minsta omslagsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285,0314 kr - 316,6901 kr | 64 I lager |
Lila
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 939,8921 kr - 1 044,3065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 976,8913 kr - 1 085,4184 kr | 135 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 487,277 kr - 541,4369 kr | 6 I lager |
Röd
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 790,697 kr - 878,5572 kr | 30 I lager |
Orange
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1 481,1663 kr - 1 645,7617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1 680,5353 kr - 1 867,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 806,2262 kr - 2 006,918 kr | 100 I lager |
Orange
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 590,8799 kr - 656,5331 kr | 20 I lager |
Lila
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 009,677 kr - 1 121,8632 kr | 18 I lager |
Röd
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2 003,7817 kr - 2 226,4241 kr | 70 I lager |
Blå
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 566,4455 kr - 566,4455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2 708,7537 kr - 3 009,7264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta