Meny Sök

Flexibelt skyddsnät 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Blå 30% PCR

Essentra artikelnummer:

20950132

Tillverkarens artikelnummer:

20950132

70 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 226,4241 kr
10 + 2 003,7817 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 226,42 kr

1 x 2 226,4241 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta omslagsdiameter 200.0 mm
Maximal lindningsdiameter 400.0 mm
Totallängd 50.0 m
Färg Blå
Material 30% PCR
Prissättning per Rulle
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss