Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Allt material | RL | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122,8331 kr - 1 381,0696 kr | 4 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 260,5967 kr - 1 543,8032 kr | 5 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 556,4525 kr - 673,4351 kr | 14 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2 183,6492 kr - 2 795,0709 kr | 13 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 711,35 kr - 893,8658 kr | 16 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2 825,5792 kr - 3 616,7414 kr | 9 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 847,5075 kr - 1 056,5994 kr | 16 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 006,6887 kr - 1 266,943 kr | 2 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3 968,7405 kr - 4 524,3642 kr | 6 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 398,1095 kr - 1 705,5742 kr | 17 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 722,3256 kr - 2 193,0874 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester: polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
9 in
228.6 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
15 in
381.0 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
16 in
406.4 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| 24 712,9378 kr - 24 712,9378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7 in
177.8 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.5 in
114.3 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
14 in
355.6 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 28 279,7601 kr - 28 279,7601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8 in
203.2 mm
|
1050 ballistisk polyamid
|
149.934 ft
45.7 m