Denna snabbmonterad kopplingsplugg är designad med en greppring som täcker anslutningsväggen när den är monterad och möjliggör enkel borttagning genom att dra i dess greppring. Det erbjuder ett idealiskt skydd mot föroreningar såsom damm, smuts, fukt och potentiella läckor av hydraulvätska under lagring och transport. Uppfyller SAE J2044-standarder för bränslesystemanslutningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRQCMPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Gängstorlek | D | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4"
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta