Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187,9256 kr - 200,2352 kr | 102 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 73,5379 kr - 192,7354 kr | 1660 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 37,393 kr - 38,6297 kr | 1620 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,9442 kr - 38,0233 kr | 338 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 178,8986 kr - 191,5812 kr | 2 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 38,5643 kr - 40,5033 kr | 2054 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,244 kr - 36,9221 kr | 712 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 187,5526 kr - 187,5526 kr | 10 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 322,4354 kr - 322,4354 kr | 40 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 37,8404 kr - 39,7296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,5001 kr - 60,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 38,8882 kr - 39,6894 kr | 1625 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,9715 kr - 41,3095 kr | 2992 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,8099 kr - 53,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10259313 | 40,0372 kr - 40,7905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 38,9356 kr - 41,3095 kr | 202 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,5845 kr - 52,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 69,1735 kr - 89,2796 kr | 820 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 46,5845 kr - 52,4819 kr | 1330 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta