Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8648 kr - 18,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 19,9715 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 21,8947 kr - 24,4097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 27,8122 kr - 30,771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 34,1736 kr - 38,0199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 33,138 kr - 36,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 51,4823 kr - 57,1039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 19,3798 kr - 21,5988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 240,2507 kr - 252,9733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 26,4808 kr - 29,2916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 43,7895 kr - 48,6714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 16,7169 kr - 18,6401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 10634684 | 71,6018 kr - 79,5904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
| 258,1511 kr - 271,7614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,8947 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 30,771 kr - 34,1736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 122,4923 kr - 136,1026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 117,4624 kr - 130,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 13,2847 kr - 32,8421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 23,67 kr - 26,3329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta