Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
138,3216 kr - 153,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
38,7596 kr - 43,1977 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
17,4566 kr - 19,3798 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
16,8648 kr - 18,788 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
18,4922 kr - 20,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
26,3329 kr - 29,1437 kr Fråga angående leveranstidhär
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
30,9189 kr - 34,3215 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
16,8648 kr - 18,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
21,5988 kr - 24,1138 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
22,4865 kr - 25,1493 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
31,6586 kr - 35,357 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
19,3798 kr - 21,5988 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
25,0014 kr - 27,8122 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
19,2319 kr - 21,4509 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
  • av 7
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Rostfritt stål

10634691

Prisintervall
153,5592 kr - 138,3216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    12602.0 N
Belleville-bricka AMS 16.0 mm 31.8 mm Rostfritt stål

10444443

Prisintervall
43,1977 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    867.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443972

Prisintervall
19,3798 kr - 17,4566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    885.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.2 mm 12.7 mm Kolstål

10234877

Prisintervall
18,788 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    274.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.8 mm 14.3 mm Kolstål

10443873

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastad höjd
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    329.20 N
Belleville-bricka ASTM 3.5 mm 11.1 mm Kolstål

10234860

Prisintervall
20,5633 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    281.60 N
Belleville-bricka ASTM 14.4 mm 28.6 mm Kolstål

10444092

Prisintervall
29,1437 kr - 26,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1530.0 N
Belleville-bricka ASTM 17.6 mm 34.9 mm Kolstål

10444177

Prisintervall
34,3215 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    34.9 mm
  • Innerdiameter
    17.6 mm
  • Tjocklek
    1.7 mm
  • Belastad höjd
    2.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2260.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443880

Prisintervall
18,6401 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 25.4 mm Kolstål

10444061

Prisintervall
24,1138 kr - 21,5988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1286.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 23.8 mm Kolstål

10444023

Prisintervall
25,1493 kr - 22,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    823.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 38.1 mm Kolstål

10444191

Prisintervall
35,357 kr - 31,6586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    947.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443903

Prisintervall
21,5988 kr - 19,3798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1134.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 19.1 mm Kolstål

10443989

Prisintervall
27,8122 kr - 25,0014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastad höjd
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1174.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 12.7 mm Kolstål

10443859

Prisintervall
21,4509 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    716.0 N