Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
49,2632 kr - 54,7369 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
72,1935 kr - 80,1821 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
138,3216 kr - 153,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
258,1511 kr - 271,7614 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
38,7596 kr - 43,1977 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
27,5164 kr - 30,623 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
43,7895 kr - 48,6714 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
31,5107 kr - 34,9132 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
10634684 71,6018 kr - 79,5904 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
109,9176 kr - 122,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
171,3117 kr - 180,188 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
180,04 kr - 189,3601 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
76.2 mm
3.4 mm
117,4624 kr - 130,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
27,5164 kr - 30,623 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
21,0071 kr - 23,522 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
34,6174 kr - 38,6117 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
16,8648 kr - 18,788 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
16,8648 kr - 18,6401 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
21,303 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
22,7824 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
  • av 7
Belleville-bricka 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Rostfritt stål

10641965

Prisintervall
54,7369 kr - 49,2632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Belastad höjd
    2.0 mm
  • Last i liggande läge
    3870.0 N
Belleville-bricka 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Rostfritt stål

10641033

Prisintervall
80,1821 kr - 72,1935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    44.5 mm
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Last i liggande läge
    2891.0 N
Belleville-bricka 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Rostfritt stål

10634691

Prisintervall
153,5592 kr - 138,3216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    19.2 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    12602.0 N
Belleville-bricka 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Rostfritt stål

10633809

Prisintervall
271,7614 kr - 258,1511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    63.5 mm
  • Innerdiameter
    31.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastad höjd
    3.1 mm
  • Last i liggande läge
    5605.0 N
Belleville-bricka AMS 16.0 mm 31.8 mm Rostfritt stål

10444443

Prisintervall
43,1977 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    867.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 15.9 mm Rostfritt stål

10444306

Prisintervall
30,623 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1134.0 N
Belleville-bricka AMS 9.7 mm 28.6 mm Rostfritt stål

10444429

Prisintervall
48,6714 kr - 43,7895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Belastad höjd
    1.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1128.0 N
Belleville-bricka AMS 12.8 mm 25.4 mm Rostfritt stål

10444382

Prisintervall
34,9132 kr - 31,5107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    658.0 N
Belleville-bricka 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Rostfritt stål

10634684

Prisintervall
79,5904 kr - 71,6018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    38.1 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastad höjd
    2.2 mm
  • Last i liggande läge
    3986.0 N
Belleville-bricka 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Rostfritt stål

10641071

Prisintervall
122,0485 kr - 109,9176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    2.3 mm
  • Belastad höjd
    2.5 mm
  • Last i liggande läge
    8514.0 N
Belleville-bricka 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Rostfritt stål

10641927

Prisintervall
180,188 kr - 171,3117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    44.5 mm
  • Innerdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Belastad höjd
    2.7 mm
  • Last i liggande läge
    7251.0 N
Belleville-bricka 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Kolstål

10642740

Prisintervall
189,3601 kr - 180,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    76.2 mm
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    3.4 mm
  • Belastad höjd
    4.3 mm
  • Last i liggande läge
    13870.0 N
Belleville-bricka 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Kolstål

10633564

Prisintervall
130,4809 kr - 117,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    76.2 mm
  • Innerdiameter
    38.1 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Belastad höjd
    3.6 mm
  • Last i liggande läge
    7251.0 N
Belleville-bricka AMS 11.2 mm 22.2 mm Rostfritt stål

10444351

Prisintervall
30,623 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    507.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 15.9 mm Rostfritt stål

10444290

Prisintervall
23,522 kr - 21,0071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastad höjd
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    547.0 N
Belleville-bricka AMS 8.1 mm 23.8 mm Rostfritt stål

10444375

Prisintervall
38,6117 kr - 34,6174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastad höjd
    1.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    823.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.2 mm 12.7 mm Kolstål

10234877

Prisintervall
18,788 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    274.0 N
Belleville-bricka ASTM 8.1 mm 15.9 mm Kolstål

10443880

Prisintervall
18,6401 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    262.0 N
Belleville-bricka ASTM 6.5 mm 19.1 mm Kolstål

10443965

Prisintervall
23,67 kr - 21,303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    555.0 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 24.1 mm Kolstål

10444030

Prisintervall
25,2973 kr - 22,7824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    24.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Belastad höjd
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    986.0 N