Meny Sök

Spring Washers

I lager

Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
125 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4586 kr - 0,4586 kr 1992 I lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,176 kr - 0,176 kr 11168 I lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,2411 kr - 0,2411 kr 1221 I lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,1834 kr - 0,1834 kr 3156 I lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,2529 kr - 0,2529 kr 3670 I lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,6546 kr - 0,8081 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,3657 kr - 0,4514 kr 12475 I lager
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,4239 kr - 0,5233 kr 2000 I lager
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
1,2918 kr - 1,5949 kr 374 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
10218273 0,3106 kr - 0,3836 kr 1901 I lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,4822 kr - 0,5953 kr 1670 I lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,6338 kr - 0,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
1,3161 kr - 1,6248 kr 28996 I lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
16,8648 kr - 18,788 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
20,1195 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
20,5633 kr - 22,7823 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
18,4922 kr - 20,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
17,4566 kr - 19,3798 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
19,9715 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
22,9303 kr - 25,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
  • av 7
Fjäderbricka 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stål

10240076

Prisintervall
0,4586 kr - 0,4586 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stål

10240038

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
11168 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    5.6 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stål

10240052

Prisintervall
0,2411 kr - 0,2411 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stål

10240045

Prisintervall
0,1834 kr - 0,1834 kr

Lagernivåer
3156 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stål

10240069

Prisintervall
0,2529 kr - 0,2529 kr

Lagernivåer
3670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Innerdiameter
    6.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Stål
Fjäderbricka 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Prisintervall
0,8081 kr - 0,6546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Innerdiameter
    6.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Prisintervall
0,4514 kr - 0,3657 kr

Lagernivåer
12475 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.6 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Prisintervall
0,5233 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.3 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Prisintervall
1,5949 kr - 1,2918 kr

Lagernivåer
374 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Prisintervall
0,3836 kr - 0,3106 kr

Lagernivåer
1901 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Prisintervall
0,5953 kr - 0,4822 kr

Lagernivåer
1670 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.4 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Prisintervall
0,7825 kr - 0,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    16.8 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Fjäderbricka 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Prisintervall
1,6248 kr - 1,3161 kr

Lagernivåer
28996 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-bricka ASTM 4.2 mm 12.7 mm Kolstål

10234877

Prisintervall
18,788 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    274.0 N
Belleville-bricka ASTM 4.8 mm 14.3 mm Kolstål

10443873

Prisintervall
22,3385 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastad höjd
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    329.20 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443958

Prisintervall
22,7823 kr - 20,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    627.0 N
Belleville-bricka ASTM 3.5 mm 11.1 mm Kolstål

10234860

Prisintervall
20,5633 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastad höjd
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    281.60 N
Belleville-bricka ASTM 9.7 mm 19.1 mm Kolstål

10443972

Prisintervall
19,3798 kr - 17,4566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    9.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.2 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    885.0 N
Belleville-bricka ASTM 12.8 mm 25.4 mm Kolstål

10444047

Prisintervall
22,3385 kr - 19,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastad höjd
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    658.0 N
Belleville-bricka ASTM 16.0 mm 31.8 mm Kolstål

10444115

Prisintervall
25,2973 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastad höjd
    1.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    867.0 N