Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5141 kr - 47,2538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 10634684 | 69,5163 kr - 77,2722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
| 250,6321 kr - 263,846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 72,9634 kr - 80,863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,3898 kr - 21,4006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 125,9624 kr - 139,8944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 174,7962 kr - 183,8448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 25,5659 kr - 28,2948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 30,0184 kr - 33,3218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 104,9926 kr - 116,7701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 80,863 kr - 89,7679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 58,3132 kr - 64,7765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 22,1188 kr - 24,5605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 32,6037 kr - 36,0508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,4277 kr - 29,4439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 46,392 kr - 51,419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 89,6243 kr - 99,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 16,8045 kr - 18,6717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 25,8531 kr - 28,7257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 46,392 kr - 51,5627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta