Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4097 kr - 27,0725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 122,4923 kr - 136,1026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 44,973 kr - 50,0029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 21,8947 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 19,0839 kr - 21,303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 10634684 | 71,6018 kr - 79,5904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
| 109,9176 kr - 122,0485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 45,5647 kr - 50,5946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 13,2847 kr - 32,8421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 19,2319 kr - 21,4509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 43,9374 kr - 48,8194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 174,7143 kr - 183,5906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 117,4624 kr - 130,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 43,7895 kr - 48,6714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 43,1977 kr - 47,9318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,8947 kr - 24,4097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 82,993 kr - 92,1651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 60,6544 kr - 67,3116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta