Fjäderbrickor utformade för att upprätthålla en konsekvent kraft genom ett brett spektrum av avböjning. De kan staplas flera gånger och fördelar hög lastkapacitet med ett litet fotavtryck. De svarar bra på tryck, stötar eller variationer i vibrationen. Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, Kolstål Färg: Naturfärgad, Vit, Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4566 kr - 19,2319 kr | 20 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 17,4566 kr - 19,3798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,9715 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 20,1195 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 22,4865 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 27,2205 kr - 30,3272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 47,7838 kr - 52,9616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 60,0626 kr - 66,7198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 26,4808 kr - 29,2916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 18,4922 kr - 20,5633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 16,7169 kr - 18,6401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 17,3086 kr - 19,0839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 19,8236 kr - 22,0427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 20,7112 kr - 23,0782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 20,1195 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 19,0839 kr - 21,303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 19,3798 kr - 21,5988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 17,9004 kr - 19,8236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 25,5932 kr - 28,256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta