PEEK ställskruvar, med socket-typ drivning, är högpresterande fästelement.Utformad för att säkert hålla komponenter på plats genom att applicera tryck via en gängad drivning.
PEEK (polyetereterketon) erbjuder exceptionell styrka, värmebeständighet (upp till 260 C) och kemikaliebeständighet. Detta gör det idealiskt för högpresterande applikationer. Det har även låga avgasningsegenskaper och motståndskraft mot slitage, vilket säkerställer hållbarhet även under svåra förhållanden.
PEEK ställskruvar används ofta inom flera sektorer, inklusive medicinsk och halvledarteknik. De är användbara för medicinsk utrustning, föremål för sterilisationsoperationer, eftersom de är kemikalie- och strålningsbeständiga. Inom halvledarbranschen arbetar de pålitligt i högtemperatur- och korrosiva miljöer, vilket gör dem idealiska för precisionsutrustning såsom wafershanteringssystem och vakuumkammare. Material: PEEK Färg: Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0Serienummer: SRP0507
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l1 | A/F | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
41,1412 kr - 45,7125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
12.0
|
4.0
|
||
35,243 kr - 39,1589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
37,7219 kr - 41,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
38,5841 kr - 42,8712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
39,123 kr - 43,47 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
3.0
|
||
38,9074 kr - 43,2305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
34,0574 kr - 37,8416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
37,0752 kr - 41,1947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
44,2462 kr - 49,1625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
20.0
|
4.0
|
||
40,9552 kr - 45,5057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
41,8398 kr - 46,4887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
38,0452 kr - 42,2724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
40,365 kr - 44,85 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
4.0
|
||
45,0225 kr - 50,025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
39,7696 kr - 44,1885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
40,2007 kr - 44,6675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
15.0
|
3.0
|
||
49,68 kr - 55,20 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
36,5294 kr - 40,5882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
27,4468 kr - 30,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
29,67 kr - 32,9667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta