Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
0,8646 kr - 1,0828 kr 237 I lager
M3
6.0 mm
1,4641 kr - 1,4641 kr 4985 I lager
M8
10.0 mm
1,6315 kr - 2,3148 kr 1546 I lager
M8
25.0 mm
0,6276 kr - 0,9235 kr 5992 I lager
M6
16.0 mm
0,5131 kr - 0,5131 kr 2794 I lager
M5
12.0 mm
0,5926 kr - 0,7878 kr 1098 I lager
M6
12.0 mm
1,1404 kr - 1,8097 kr 4016 I lager
M4
30.0 mm
0,9301 kr - 1,0068 kr 48 I lager
M6
20.0 mm
0,7526 kr - 0,7526 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
1,8825 kr - 1,994 kr 18438 I lager
M8
30.0 mm
0,5591 kr - 0,5591 kr 20000 I lager
M5
10.0 mm
0,7237 kr - 0,7892 kr 89 I lager
M3
8.0 mm
1,209 kr - 1,2829 kr 1413 I lager
M6
30.0 mm
1,1908 kr - 1,1908 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
10.0 mm
8,1575 kr - 8,1575 kr 1750 I lager
M12
20.0 mm
1,2481 kr - 1,7235 kr 15325 I lager
M4
12.0 mm
1,6373 kr - 2,2693 kr 4000 I lager
M6
12.0 mm
1,1935 kr - 1,9102 kr 5616 I lager
M4
8.0 mm
1,5512 kr - 2,1688 kr 3500 I lager
M6
8.0 mm
1,2165 kr - 1,6804 kr 10500 I lager
M4
10.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv Bits med spår M3 6.0 mm PA

10053713

Prisintervall
1,0828 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 10.0 mm PA

10053737

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
4985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 25.0 mm PA

10103517

Prisintervall
2,3148 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
1546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 16.0 mm PA

10103487

Prisintervall
0,9235 kr - 0,6276 kr

Lagernivåer
5992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 12.0 mm PA

10103456

Prisintervall
0,5131 kr - 0,5131 kr

Lagernivåer
2794 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 12.0 mm PA

10103470

Prisintervall
0,7878 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 30.0 mm PA

10330890

Prisintervall
1,8097 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
4016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 20.0 mm PA

10103494

Prisintervall
1,0068 kr - 0,9301 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M3 5.0 mm PA

10053706

Prisintervall
0,7526 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M8 30.0 mm PA

10103524

Prisintervall
1,994 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
18438 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M5 10.0 mm PA

10103449

Prisintervall
0,5591 kr - 0,5591 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M3 8.0 mm PA

10053720

Prisintervall
0,7892 kr - 0,7237 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 30.0 mm PA

10103500

Prisintervall
1,2829 kr - 1,209 kr

Lagernivåer
1413 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M3 10.0 mm PA

10179239

Prisintervall
1,1908 kr - 1,1908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M12 20.0 mm PA

10179260

Prisintervall
8,1575 kr - 8,1575 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 12.0 mm PA

10330920

Prisintervall
1,7235 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
15325 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 12.0 mm PA

10331002

Prisintervall
2,2693 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 8.0 mm PA

10330906

Prisintervall
1,9102 kr - 1,1935 kr

Lagernivåer
5616 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M6 8.0 mm PA

10330982

Prisintervall
2,1688 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv Bits med spår M4 10.0 mm PA

10330913

Prisintervall
1,6804 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv