Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
1,5942 kr - 2,2118 kr | 1616 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,3465 kr - 4,4812 kr | 3288 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,7343 kr - 4,9695 kr | 1000 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,605 kr - 4,8115 kr | 115 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,0162 kr - 4,0216 kr | 3208 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6661 kr - 2,3124 kr | 756 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2912 kr - 1,7953 kr | 1236 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,9102 kr - 2,614 kr | 20 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4937 kr - 2,0682 kr | 11325 I lager |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3426 kr - 2,3426 kr | 6790 I lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5926 kr - 0,7613 kr | 2012 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | 43754 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6689 kr - 0,8257 kr | 12000 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,2263 kr - 2,7485 kr | 23350 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | 450 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,1034 kr - 3,8313 kr | 1260 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,0604 kr - 1,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,0903 kr - 1,3461 kr | 1396 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,1109 kr - 2,606 kr | 1034 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta