Meny Sök

Fästskruv, hona 6.0 mm 15.0 mm 12.0 mm Nylon

Denna skårade förbandsskruv av vit nylon används tillsammans med en mottagardel (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10065396

Tillverkarens artikelnummer:

081041511401

6940 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,2549 kr
500 - 999 2,1113 kr
1000 + 1,644 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

563,73 kr

250 x 2,2549 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M4
Gängans längd 15.0 mm
Längd, mottagningsenhetens gänga 15.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Basens längd 15.0 mm
Drevtyp Bits med spår
Modell Gängad
Allt material Nylon 6/6
Typ av huvud Runt huvud
Standard UL
Standard RoHs
Skruvtyp Förbandsskruv – hona

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss