Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Det här är honan eller mottagardelen. Den gängade hanen säljs separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Modell | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7588 kr - 2,3985 kr | 69174 I lager |
M4
|
Vit
|
Gängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6003 kr - 2,2118 kr | 23997 I lager |
M4
|
Vit
|
Gängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9755 kr - 2,7002 kr | 20715 I lager |
M4
|
Vit
|
Gängad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8898 kr - 2,5853 kr | 17757 I lager |
M5
|
Vit
|
Gängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7317 kr - 2,2262 kr | 584 I lager |
M6
|
Vit
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9755 kr - 2,7002 kr | 19200 I lager |
M4
|
Svart
|
Gängad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7499 kr - 2,2406 kr | 1630 I lager |
M6
|
Svart
|
Gängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7317 kr - 2,2262 kr | 2500 I lager |
M6
|
Svart
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7317 kr - 2,2262 kr | 2654 I lager |
M6
|
Vit
|
Gängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,644 kr - 2,2549 kr | 6940 I lager |
M4
|
Svart
|
Gängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9566 kr - 2,174 kr | 20000 I lager |
M6
|
Svart
|
Gängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8898 kr - 2,5853 kr | 7000 I lager |
M5
|
Svart
|
Gängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7317 kr - 2,2262 kr | 16011 I lager |
M6
|
Svart
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8461 kr - 2,5278 kr | 30447 I lager |
M4
|
Vit
|
Gängad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7588 kr - 2,3985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
Gängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4118 kr - 2,6798 kr | 17000 I lager |
M6
|
Vit
|
Gängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7317 kr - 2,2262 kr | 4422 I lager |
M6
|
Vit
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8461 kr - 2,5278 kr | 7852 I lager |
M4
|
Svart
|
Gängad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,644 kr - 2,2549 kr | 28488 I lager |
M4
|
Vit
|
Gängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6003 kr - 2,2118 kr | 31240 I lager |
M4
|
Svart
|
Gängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta