10065426
081042511301
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,5278 kr |
| 500 - 999 | 2,3555 kr |
| 1000 + | 1,8461 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M4 |
|---|---|
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 25.0 mm |
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.984 in |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.087 in |
| Huvudets höjd | 2.2 mm |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 0.984 in |
| Basens längd | 25.0 mm |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Modell | Gängad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Skruvtyp | Förbandsskruv – hona |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta