10065457
081043011401
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,7002 kr |
| 500 - 999 | 2,5278 kr |
| 1000 + | 1,9755 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M4 |
|---|---|
| Gängans längd | 1.181 in |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 1.181 in |
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 30.0 mm |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.087 in |
| Huvudets höjd | 2.2 mm |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 30.0 mm |
| Basens längd | 1.181 in |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Modell | Gängad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Skruvtyp | Förbandsskruv – hona |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta