Meny Sök

Fästskruv, hona 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

Denna skårade förbandsskruv av vit nylon används tillsammans med en mottagardel (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10065488

Tillverkarens artikelnummer:

081061050001

17000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,6798 kr
1000 + 2,4118 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 339,90 kr

500 x 2,6798 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Gängans längd 10.0 mm
Längd, mottagningsenhetens gänga 10.0 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Färg Vit
Commodity Code 3926909790
Basens längd 10.0 mm
Drevtyp Bits med spår
Modell Gängad
Allt material Nylon 6/6
Typ av huvud Runt huvud
Standard UL
Standard RoHs
Skruvtyp Förbandsskruv – hona

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss