Meny Sök

Fästskruv, hona 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm Nylon

Denna skårade förbandsskruv av vit nylon används tillsammans med en mottagardel (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10065501

Tillverkarens artikelnummer:

081061650001

2654 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,2262 kr
1000 + 1,7317 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 113,10 kr

500 x 2,2262 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Gängans längd 16.0 mm
Längd, mottagningsenhetens gänga 16.0 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Färg Vit
Commodity Code 3926909790
Basens längd 16.0 mm
Drevtyp Bits med spår
Modell Gängad
Allt material Nylon 6/6
Typ av huvud Runt huvud
Standard UL
Standard RoHs
Skruvtyp Förbandsskruv – hona

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss