10065518
081061659901
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 2,2406 kr |
| 1000 + | 1,7499 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M6 |
|---|---|
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 16.0 mm |
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.63 in |
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.63 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 16.0 mm |
| Basens längd | 0.63 in |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Modell | Gängad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Skruvtyp | Förbandsskruv – hona |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta