Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9500 I lager |
Brun
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 7674 I lager |
Grå
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 1,9675 kr - 2,6924 kr | 12039 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,7293 kr - 1,0192 kr | 167313 I lager |
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,4364 kr - 0,6879 kr | 59165 I lager |
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 6250 I lager |
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 10920 I lager |
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,5044 kr - 0,7041 kr | 161873 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 1,5681 kr - 2,0267 kr | 180050 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,7293 kr - 1,0192 kr | 36505 I lager |
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 69241 I lager |
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,9408 kr - 1,4941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 52500 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,8003 kr - 1,1154 kr | 980 I lager |
Vit
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 132769 I lager |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,7929 kr - 1,2574 kr | 32045 I lager |
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,8003 kr - 1,2693 kr | 225 I lager |
Grå
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,8846 kr - 1,2337 kr | 22376 I lager |
Grå
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta