Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
1,5512 kr - 2,1688 kr | 3683 I lager |
Svart
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 37726 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
250 I lager |
Röd
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 2307 I lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 500 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 6250 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 27748 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Lila
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
0,7281 kr - 1,1562 kr | 23675 I lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 1969 I lager |
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
12200 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
0,708 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,7813 kr - 1,2424 kr | 15750 I lager |
Vit
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta