Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
9500 I lager
Brun
10.8 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
1,5977 kr - 2,2338 kr 7674 I lager
Grå
12.8 mm
24.0 mm
Lock
Polyamid 66
k3
1,9675 kr - 2,6924 kr 12039 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,7293 kr - 1,0192 kr 167313 I lager
Svart
8.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,4364 kr - 0,6879 kr 59165 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Polyamid 66
Washer
1,5977 kr - 2,2338 kr 6250 I lager
Vit
15.5 mm
Lock
Polyamid 66
2
1,5977 kr - 2,2338 kr 10920 I lager
Svart
15.5 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,5044 kr - 0,7041 kr 161873 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
1,5681 kr - 2,0267 kr 180050 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,7293 kr - 1,0192 kr 36505 I lager
Vit
8.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
1,2633 kr - 1,7456 kr 69241 I lager
Vit
12.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,9408 kr - 1,4941 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,6583 kr - 0,9186 kr 52500 I lager
Grå
6.5 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,8003 kr - 1,1154 kr 980 I lager
Vit
9.0 mm
Lock
Polyamid 66
2
0,6583 kr - 0,9186 kr 132769 I lager
Vit
6.5 mm
Lock
Polyamid 66
1
0,7929 kr - 1,2574 kr 32045 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Polyamid 66
Washer
0,8003 kr - 1,2693 kr 225 I lager
Grå
8.5 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,8846 kr - 1,2337 kr 22376 I lager
Grå
10.2 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Brun
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
  • av 10
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brun

10048320


Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grå

10048351

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
7674 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047682

Prisintervall
2,6924 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
12039 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.8 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048023

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
167313 I lager
Egenskaper
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 4.3 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048177

Prisintervall
0,6879 kr - 0,4364 kr

Lagernivåer
59165 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Vit

10048146

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
6250 I lager
Egenskaper
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Svart

10048153

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
10920 I lager
Egenskaper
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 12.8 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047859

Prisintervall
0,7041 kr - 0,5044 kr

Lagernivåer
161873 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047668

Prisintervall
2,0267 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
180050 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.9 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048016

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
36505 I lager
Egenskaper
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048092

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
69241 I lager
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048115

Prisintervall
1,4941 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grå

10047811

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
52500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048054

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Vit

10047835

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
132769 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048191

Prisintervall
1,2574 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
32045 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    Washer
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grå

10048276

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grå

10047910

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
22376 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115329

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Brun

10115367

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten