Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4645 kr - 0,645 kr | 9620 I lager |
Vit
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 13160 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,8047 kr - 1,2796 kr | 103526 I lager |
Grå
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 10388792 | 1160 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
||
| 1000 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,8047 kr - 1,2796 kr | 137210 I lager |
Svart
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 20000 I lager |
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 64981 I lager |
Vit
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,4645 kr - 0,645 kr | 68322 I lager |
Svart
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 0,8003 kr - 1,1154 kr | 50096 I lager |
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 32950 I lager |
Brun
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
k1
|
|||
| 0,4645 kr - 0,645 kr | 4358 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 132769 I lager |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 12533 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| 1,3418 kr - 1,7456 kr | 64131 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,4364 kr - 0,6065 kr | 140500 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,6583 kr - 1,0473 kr | 18692 I lager |
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,8003 kr - 1,1154 kr | 980 I lager |
Vit
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 23738 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 1,5681 kr - 2,0267 kr | 180050 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta