Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.Utformade för säker passning tack vare sina konvexa sidor.Skyddar mot föroreningar, skräp och skador.Kan återanvändas tack vare materialet och utan att det påverkar förseglingens effektivitet. Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Mörkgrön, Ljusgrön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Mörkblå, Genomskinlig Serienummer: SR5751
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | h | H | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2575 kr - 43,1317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Mörkblå
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 10240885 | 2,0538 kr - 4,3131 kr | 11000 I lager |
|
Röd
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
|
| 1,7422 kr - 1,982 kr | 2127 I lager |
|
Vit
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,9996 kr - 0,9996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rosa
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
||
| 4,9061 kr - 5,5297 kr | 3353 I lager |
|
Lila
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 5,0337 kr - 5,6589 kr | 1894 I lager |
|
Rosa
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 11,9786 kr - 27,9903 kr | 400 I lager |
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 7,2101 kr - 15,1413 kr | 1800 I lager |
|
Mörkgrön
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 16,6219 kr - 38,3058 kr | 235 I lager |
|
Genomskinlig
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 10,5355 kr - 24,3407 kr | 45 I lager |
|
Mörkgrön
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,6804 kr - 3,5289 kr | 15300 I lager |
|
Svart
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
||
| 4,748 kr - 5,3573 kr | 396 I lager |
|
Ljusgrön
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
|
|
||
| 9,2496 kr - 19,4243 kr | 302 I lager |
|
Grå
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 10240939 | 7,8134 kr - 18,2178 kr | 13240 I lager |
|
Gul
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
|
| 8,9145 kr - 20,6911 kr | 830 I lager |
|
Ljusgrön
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,1919 kr - 2,4847 kr | 7614 I lager |
|
Gul
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta