Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
14,3229 kr - 14,3229 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
22,0197 kr - 22,0197 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
0,6588 kr - 0,6588 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
0,591 kr - 0,591 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.1 mm
Kolstål
9.2 mm
4,1718 kr - 4,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
0,5946 kr - 0,5946 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
6.2 mm
0,744 kr - 0,744 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.4 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6258 kr - 0,6258 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.2 mm
Kolstål
9.2 mm
2,177 kr - 2,177 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
1.9 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
4,3592 kr - 4,3592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.7 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
18,1188 kr - 18,1188 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,6972 kr - 7,6972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.4 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
29,7354 kr - 29,7354 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
0,7562 kr - 0,7562 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.5 mm
Kolstål
11.2 mm
0,7082 kr - 0,7082 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.5 mm
Kolstål
8.2 mm
2,43 kr - 2,43 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2.0 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
10,0153 kr - 10,0153 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
2,129 kr - 2,129 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
1.8 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
0,6108 kr - 0,6108 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6633 kr - 0,6633 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Prisintervall
14,3229 kr - 14,3229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    11237.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Prisintervall
22,0197 kr - 22,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4016.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Prisintervall
0,6588 kr - 0,6588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    850.00 N
Tallriksfjäder DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Prisintervall
0,591 kr - 0,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    182.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Prisintervall
4,1718 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4412.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Prisintervall
0,5946 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    119.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Prisintervall
0,744 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1004.00 N
Tallriksfjäder DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Prisintervall
0,6258 kr - 0,6258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    487.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Prisintervall
2,177 kr - 2,177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1733.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Prisintervall
4,3592 kr - 4,3592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.7 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Prisintervall
18,1188 kr - 18,1188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3880.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Prisintervall
7,6972 kr - 7,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.4 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4046.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Prisintervall
29,7354 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9829.00 N
Tallriksfjäder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Prisintervall
0,7562 kr - 0,7562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    604.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Prisintervall
0,7082 kr - 0,7082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.5 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    462.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Prisintervall
2,43 kr - 2,43 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    2.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2801.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Prisintervall
10,0153 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    10175.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Prisintervall
2,129 kr - 2,129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2142.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Prisintervall
0,6108 kr - 0,6108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    209.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Prisintervall
0,6633 kr - 0,6633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    835.00 N