Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5773 kr - 0,5773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,7223 kr - 0,7223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,612 kr - 0,612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,7641 kr - 0,7641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,5648 kr - 2,5648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,3535 kr - 2,3535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,8941 kr - 0,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2,2406 kr - 2,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,6384 kr - 0,6384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,5308 kr - 0,5308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
1,2257 kr - 1,2257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,5284 kr - 0,5284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,5586 kr - 0,5586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
6,8232 kr - 6,8232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,623 kr - 0,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,5579 kr - 0,5579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,5465 kr - 0,5465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,5738 kr - 0,5738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,5569 kr - 0,5569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,6076 kr - 0,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta