Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
0,5931 kr - 0,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
4,5386 kr - 4,5386 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
0,612 kr - 0,612 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.2 mm
Kolstål
6.2 mm
0,5579 kr - 0,5579 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
0.9 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6076 kr - 0,6076 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5747 kr - 0,5747 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
8,4461 kr - 8,4461 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
1,9346 kr - 1,9346 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
1.8 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
0,6701 kr - 0,6701 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.4 mm
Kolstål
10.2 mm
9,2353 kr - 9,2353 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.6 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
0,5587 kr - 0,5587 kr 9193 I lager
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6681 kr - 0,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.4 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6396 kr - 0,6396 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.3 mm
Kolstål
6.2 mm
0,589 kr - 0,589 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
0,7182 kr - 0,7182 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.4 mm
Kolstål
9.2 mm
0,6238 kr - 0,6238 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
2,1136 kr - 2,1136 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
1.9 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
0,8141 kr - 0,8141 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
12.2 mm
0,5738 kr - 0,5738 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.1 mm
Kolstål
9.2 mm
0,6436 kr - 0,6436 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.2 mm
Kolstål
10.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Prisintervall
0,5931 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    209.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Prisintervall
4,5386 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2336.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Prisintervall
0,612 kr - 0,612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    340.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Prisintervall
0,5579 kr - 0,5579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    132.00 N
Fjäderbricka 8.2 mm 18.0 mm Kolstål

10640623

Prisintervall
0,6076 kr - 0,6076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    507.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Prisintervall
0,5747 kr - 0,5747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    351.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Prisintervall
8,4461 kr - 8,4461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6728.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Prisintervall
1,9346 kr - 1,9346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2104.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Prisintervall
0,6701 kr - 0,6701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    634.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Prisintervall
9,2353 kr - 9,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3774.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Prisintervall
0,5587 kr - 0,5587 kr

Lagernivåer
9193 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    248.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Prisintervall
0,6681 kr - 0,6681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    639.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Prisintervall
0,6396 kr - 0,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    617.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Prisintervall
0,589 kr - 0,589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    542.00 N
Tallriksfjäder DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Prisintervall
0,7182 kr - 0,7182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1063.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Prisintervall
0,6238 kr - 0,6238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    351.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Prisintervall
2,1136 kr - 2,1136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1733.00 N
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Prisintervall
0,8141 kr - 0,8141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    738.00 N
Tallriksfjäder DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Prisintervall
0,5738 kr - 0,5738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    182.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Prisintervall
0,6436 kr - 0,6436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    216.00 N