Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
6,1616 kr - 6,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
2.5 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
0,7646 kr - 0,7646 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6396 kr - 0,6396 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
1,0039 kr - 1,0039 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.8 mm
Kolstål
14.2 mm
2,5495 kr - 2,5495 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
2.3 mm
Kolstål
12.2 mm
1,0039 kr - 1,0039 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.9 mm
Kolstål
10.2 mm
2,3883 kr - 2,3883 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
6,4967 kr - 6,4967 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
5,7395 kr - 5,7395 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
14.3 mm
8,2005 kr - 8,2005 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
0,9407 kr - 0,9407 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.8 mm
Kolstål
10.2 mm
0,6377 kr - 0,6377 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
2,2293 kr - 2,2293 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.9 mm
Kolstål
16.3 mm
2,343 kr - 2,343 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
2,5565 kr - 2,5565 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.2 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
0,7646 kr - 0,7646 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.7 mm
Kolstål
10.2 mm
2,5565 kr - 2,5565 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
2,5544 kr - 2,5544 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2.1 mm
Kolstål
18.3 mm
1,9102 kr - 1,9102 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
2.3 mm
Kolstål
20.4 mm
13,7838 kr - 13,7838 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.3 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Prisintervall
6,1616 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3315.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Prisintervall
0,7646 kr - 0,7646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    781.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Prisintervall
0,6396 kr - 0,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    850.00 N
Tallriksfjäder DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Prisintervall
1,0039 kr - 1,0039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    937.00 N
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Prisintervall
2,5495 kr - 2,5495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    997.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Prisintervall
1,0039 kr - 1,0039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    960.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Prisintervall
2,3883 kr - 2,3883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1903.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Prisintervall
6,4967 kr - 6,4967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    5245.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Prisintervall
5,7395 kr - 5,7395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1690.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Prisintervall
8,2005 kr - 8,2005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2163.00 N
Fjäderbricka 10.2 mm 28.0 mm Kolstål

10632161

Prisintervall
0,9407 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    562.00 N
Fjäderbricka 8.2 mm 18.0 mm Kolstål

10629369

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    495.00 N
Tallriksfjäder DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Prisintervall
2,2293 kr - 2,2293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    584.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Prisintervall
2,343 kr - 2,343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1575.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Prisintervall
2,5565 kr - 2,5565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.2 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2423.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Prisintervall
0,7646 kr - 0,7646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.7 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    899.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Prisintervall
2,5565 kr - 2,5565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2313.00 N
Tallriksfjäder DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Prisintervall
2,5544 kr - 2,5544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    707.00 N
Tallriksfjäder DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Prisintervall
1,9102 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    864.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Prisintervall
13,7838 kr - 13,7838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2212.00 N