Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
0,5433 kr - 0,5433 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
7.2 mm
0,6876 kr - 0,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.5 mm
Kolstål
10.2 mm
2,131 kr - 2,131 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
1.8 mm
Krom-vanadium
11.2 mm
1,0039 kr - 1,0039 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2.0 mm
Kolstål
12.2 mm
0,7483 kr - 0,7483 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.6 mm
Kolstål
8.2 mm
2,0757 kr - 2,0757 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
1.9 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
0,7646 kr - 0,7646 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
8.2 mm
5,7395 kr - 5,7395 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
14.3 mm
0,6396 kr - 0,6396 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.3 mm
Kolstål
8.2 mm
0,7641 kr - 0,7641 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.6 mm
Kolstål
12.2 mm
6,1616 kr - 6,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
2.5 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
2,3883 kr - 2,3883 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
0,7341 kr - 0,7341 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
1.5 mm
Kolstål
11.2 mm
0,5931 kr - 0,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
0,8941 kr - 0,8941 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.7 mm
Kolstål
8.2 mm
13,9058 kr - 13,9058 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
0,6377 kr - 0,6377 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.4 mm
Kolstål
8.2 mm
0,7646 kr - 0,7646 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.6 mm
Kolstål
10.2 mm
2,3698 kr - 2,3698 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
0,7984 kr - 0,7984 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.6 mm
Kolstål
10.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Prisintervall
0,5433 kr - 0,5433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    238.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Prisintervall
0,6876 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.5 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    892.00 N
Fjäderbricka 11.2 mm 23.0 mm Krom-vanadium

10639986

Prisintervall
2,131 kr - 2,131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1658.00 N
Tallriksfjäder DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Prisintervall
1,0039 kr - 1,0039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1077.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Prisintervall
0,7483 kr - 0,7483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    611.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Prisintervall
2,0757 kr - 2,0757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1981.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Prisintervall
0,7646 kr - 0,7646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    781.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Prisintervall
5,7395 kr - 5,7395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1690.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Prisintervall
0,6396 kr - 0,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.9 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    850.00 N
Fjäderbricka 12.2 mm 25.0 mm Kolstål

10629376

Prisintervall
0,7641 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    511.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Prisintervall
6,1616 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3315.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Prisintervall
2,3883 kr - 2,3883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1903.00 N
Tallriksfjäder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Prisintervall
0,7341 kr - 0,7341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    604.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Prisintervall
0,5931 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    226.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Prisintervall
0,8941 kr - 0,8941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1054.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Prisintervall
13,9058 kr - 13,9058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    11237.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    483.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Prisintervall
0,7646 kr - 0,7646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1211.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2474.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Prisintervall
0,7984 kr - 0,7984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Armhöjd
    1.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1301.00 N