Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4168 kr - 24,4168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
4,8852 kr - 4,8852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
5,5441 kr - 5,5441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
12,4813 kr - 12,4813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
7,994 kr - 7,994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,808 kr - 6,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,612 kr - 0,612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
2,3535 kr - 2,3535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,5308 kr - 0,5308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,573 kr - 0,573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,2257 kr - 1,2257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,5586 kr - 0,5586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,5579 kr - 0,5579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
6,8232 kr - 6,8232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
13,9058 kr - 13,9058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,6701 kr - 0,6701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2,1136 kr - 2,1136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2,3698 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,5569 kr - 0,5569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
8,4461 kr - 8,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta