Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7236 kr - 9,7236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
13,7838 kr - 13,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
12,3441 kr - 12,3441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,0377 kr - 5,0377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,6377 kr - 0,6377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
6,4967 kr - 6,4967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,7646 kr - 0,7646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
7,473 kr - 7,473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
0,6866 kr - 0,6866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
6,9939 kr - 6,9939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
17,591 kr - 17,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
8,4998 kr - 8,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
13,8525 kr - 13,8525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
5,7276 kr - 5,7276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
21,3784 kr - 21,3784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
15,3286 kr - 15,3286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
22,9806 kr - 22,9806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
5,1975 kr - 5,1975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
24,4168 kr - 24,4168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
12,4813 kr - 12,4813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krom-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta