Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,994 kr - 7,994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,5441 kr - 5,5441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
7,484 kr - 7,484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
2,3883 kr - 2,3883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
8,4765 kr - 8,4765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
8,4609 kr - 8,4609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,808 kr - 6,808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Krom-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,8852 kr - 4,8852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta