Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6831 kr - 1,2923 kr | 10600 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,864 kr - 2,6593 kr | 9600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9349 kr - 1,2426 kr | 34600 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1996 kr - 2,5192 kr | 8740 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,8599 kr - 1,8059 kr | 20000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1835 kr - 1,5906 kr | 13253 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9689 kr - 1,2675 kr | 32800 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,8344 kr - 4,4636 kr | 1600 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,7516 kr - 6,5482 kr | 11476 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5533 kr - 2,5681 kr | 2800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0355 kr - 3,6068 kr | 5082 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,0533 kr - 2,515 kr | 16500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,8196 kr - 2,9617 kr | 3360 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,6125 kr - 6,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,8432 kr - 3,1518 kr | 40124 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1509 kr - 2,8799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinylklorid
|
|
|
||
| 0,6109 kr - 2,2806 kr | 30000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 15450 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1405 kr - 1,5968 kr | 9600 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 8,0182 kr - 29,9977 kr | 720 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Röd
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta